Publier vos produits
AIRSTAGE VRF ARUM024-036KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUM024-036KSA2

Traduit par Google,
• Design fin et compact • Maintenance facile • Faible consommation d'énergie grâce à un moteur de ventilateur CC à haut rendement
Spécification
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUM024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h

    ARUM030KSA2 / 30000BTU/h / 34000BTU/h

    ARUM036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARUM024-036KSA2
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)240
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)700
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)49.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis