Publier vos produits
GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)

Traduit par Google,

• Flux d'air plus confortable grâce à l'adoption d'un diffuseur puissant

Caractéristiques du filtre de climatiseur

• Double balancement automatique

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA18GBCH(-U) / 5.6kW ASGA24GBCH(-U) / 7.1kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASGA18-24GBCH-U
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)320
  • Largeur (mm)998
  • Profondeur (mm)238
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique
Afghanistan
Égypte
Arabie saoudite
Bahreïn
Émirats arabes unis
Irak
Iran
Israël
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Palestine
Qatar
Syrie
Turquie
Yémen