Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU18-24RGLX

Traduit par Google,

• Meilleure distribution de l'air grâce à des persiennes à 360 degrés

• Haute efficacité énergétique

• Commande individuelle des volets

• Fonctionnement silencieux et contrôle de la vitesse du ventilateur sur 4 niveaux

Accessoires recommandés

• Réglage du capteur de présence/humain (optionnel)

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h AUU24RGLX / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AUU18-24RGLX
  • Famille de produitsHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)246
  • Largeur (mm)840
  • Profondeur (mm)840
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis