Publier vos produits
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

Traduit par Google,
  • Design léger et élégant
  • Installation flexible
  • Installation facile
  • Entretien facile
Spécification
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Spécifications techniques
  • Réference unique.SPLIT_AOYG36KQTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)788
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)320
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)53
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe