Publier vos produits
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RNRGZ5
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RNRGZ5

Traduit par Google,

• Utilisation facile grâce à un grand écran tactile STN-LCD haute résolution

• Haute performance et format compact

• Un contrôle précis pour un confort optimal

• Commandes d'économie d'énergie

• Surveillance du cycle de réfrigérant (Option)

• Contrôle multisystème

Spécification
  • Model Name / Power Source UTY-RNRGZ5 / DC12V
Spécifications techniques
  • Réference unique.UTY-RNRGZ5
  • Famille de produitsControl System
  • Groupe de produitsIndividual control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)120
  • Profondeur (mm)20.4
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)0.22
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe