Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1

Traduit par Google,
・Unité extérieure compacte et légère ・Petite unité extérieure légère ・Conception mince et compacte ・Installation facile (compacte et légère)
Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KPAS1 / 9000BTU/h / 10000BTU/h AOUH12KPAS1 / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOUH09-12KPAS1
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)541
  • Largeur (mm)663
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)26
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord