Publier vos produits
FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA

4.6 sur 5 étoiles4.6(80 Avis)
Traduit par Google,

• Le « flux d’air vertical » assure un chauffage puissant au niveau du sol.

• Le « flux d’air horizontal » ne souffle pas d’air frais directement sur les occupants de la pièce.

Caractéristiques du filtre de climatiseur

• Installation flexible

• Fonctionnement en faible intensité ambiante

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG18LFCA / 5.2kW / 6.3kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.ASYG18LFCA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)320
  • Largeur (mm)998
  • Profondeur (mm)238
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC