Publier vos produits
AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD
GENERAL

AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD

Traduit par Google,

• Haute fiabilité

• Alimentation externe
l'unité protège l'augmentation de
le système même si l'énergie
L'approvisionnement de certaines unités intérieures est interrompu.

Spécifications techniques
  • Réference unique.UTZ-GUXD
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)97
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)178
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)0.8
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord