Publier vos produits
FUJITSU VRF AJT040-054LCLBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT040-054LCLBH

Traduit par Google,
  • Haute pression statique
  • Technologie avancée à haut rendement
  • Unité extérieure petite et légère
  • Conception à faible niveau sonore
  • Longue longueur de tuyauterie
  • Jusqu'à 13 unités* peuvent être connectées (modèle *6 HP)
  • Opération de récupération d'huile en continu
  • Installation plus facile

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT040LCLBH / 4HP / 12.1kW
    AJT045LCLBH / 5HP / 14.0kW
    AJT054LCLBH / 6HP / 15.1kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.VRF_AJT040-054LCLBH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)998
  • Largeur (mm)970
  • Profondeur (mm)370
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)87
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Océanie