Publier vos produits
Aluminum, 8mm

Aluminum, 8mm

Traduit par Google,

L'aluminium est un métal blanc argenté et léger, le plus abondant dans la croûte terrestre mais que l'on ne trouve qu'en combinaison. Il a une faible densité, une conductivité thermique élevée, une excellente résistance à la corrosion et peut être facilement coulé, usiné et formé, est non toxique, non magnétique et ne produit pas d'étincelles. Ayant de bonnes propriétés conductrices et thermiques, il est utilisé pour former de nombreux alliages durs, légers et résistants à la corrosion, dans une grande variété de produits, notamment des canettes, des feuilles, des ustensiles de cuisine, des cadres de fenêtres, des fûts de bière et des pièces d'avion.

Spécifications techniques
  • Réference unique.aluminum_8
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)8
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCAluminum foil
  • Code UNSPSC30102006
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_51_05
  • Description de l'Uniclass 2015Aluminium sheets
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 19 11 11 11
  • Titre OmniClassThin Metal Sheets
  • Code CSI UniFormat IIB
  • Titre CSI UniFormat IISHELL