ARMAGIRT™ Z-GIRT
DONNÉES DU PRODUIT :
Les profilés en Z non métalliques sont idéaux pour le revêtement des murs extérieurs sur des supports de maçonnerie neufs ou existants ou des ossatures métalliques. L'ArmaGirt™
a été développé pour réduire les pertes de chaleur dans l'enveloppe du bâtiment tout en augmentant la valeur R effective de l'ensemble des murs
Matériau : acier trempé galvanisé de calibre 24
Le clip, de 1" de large x 3,5" de long, est fabriqué en acier de calibre 24
acier trempé galvanisé qui aide à maintenir le clip serré
Sangle en Z ArmaGirt™ de 4 mm et 5 mm.
La conception en « pente de ski » permet de glisser le clip sur la sangle.
peut être appliqué sur la ceinture avant la fixation aux montants, ou
après que l'isolant soit placé sur le mur.
Les clips RJC-1A sont expédiés dans une boîte de 8" x 8" x 8" pesant
environ 20 lb. Chaque boîte contient 400 clips, soit suffisamment
pour couvrir 1 065 pieds carrés de mur.
Accessoires supplémentaires disponibles :
• Fixation de revêtement extérieur autotaraudeuse ArmaGirt™ Z-Girt
• Clips d'isolation Armatherm™
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|
Anguilla | Argentine |
Antigua-et-Barbuda | Bolivie |
Aruba | Brésil |
Bahamas | Chili |
Barbade | Colombie |
Belize | Équateur |
Bermudes | Guyana |
Canada | Guyane française |
Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) |
Cuba | Paraguay |
Curaçao | Pérou |
Dominique | Suriname |
El Salvador | Uruguay |
États-Unis | Venezuela |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |