Publier vos produits
Roofing, Asphalt Shingle, 4.7mm

Roofing, Asphalt Shingle, 4.7mm

Traduit par Google,

Un bardeau d'asphalte utilise de l'asphalte pour l'imperméabilisation et est l'une des couvertures de toiture les plus largement utilisées car il a un coût initial relativement peu coûteux et est assez simple à installer. Les bardeaux d'asphalte sont composés : d'un matériau de base (feutre organique ou mat de fibre de verre, qui fournit un support pour les composants résistants aux intempéries et donne une résistance au bardeau) ; asphalte et charges; et un matériau de revêtement (généralement sous forme de granulés minéraux, qui offre une protection contre les chocs et la dégradation par les UV et améliore la résistance au feu). La forme la plus courante est celle des bardeaux en bande, généralement à trois languettes (bardeaux en bande à 3 languettes). Les bardeaux peuvent être produits en une seule couche ou en deux couches ou plus. Ces derniers sont généralement connus sous le nom de bardeaux en bandes stratifiées, ou bardeaux architecturaux, et ils ont un aspect tridimensionnel.

Spécifications techniques
  • Réference unique.roofing_asphalt_shingle_4_7
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)4.7
En rapport
  • Matériel principalBitume
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015EF_30
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
  • Code CSI MasterFormat 201407 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Built-Up Asphalt Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 15 11
  • Titre OmniClassAsphalt Roof Shingles
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING