Publier vos produits
Steel, Stainless

Steel, Stainless

Traduit par Google,

L'acier inoxydable est un type de produit métallique, un alliage de fer et de carbone, qui est plus résistant à la rouille, aux taches et à la corrosion que l'acier ordinaire et se trouve souvent dans les matériaux utilisés dans la construction et les outils.

Spécifications techniques
  • Réference unique.stainless_steel
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCStainless steel profiles
  • Code UNSPSC30102305
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal tiles
  • Code CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 21 17
  • Titre OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Code CSI UniFormat IIA
  • Titre CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE