Publier vos produits
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    4.0 sur 5 étoiles4.0(20 Avis)
    Traduit par Google,

    Le P1000 d'Unistrut est le canal d'entretoise de charpente métallique d'origine et a été utilisé dans d'innombrables applications depuis plus de 90 ans. Communément appelé 12 Gauge Standard ou Deep Strut Channel, il s'agit de la norme mondiale pour l'ossature métallique. cadrage général.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Unistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • Famille de produitsBuilding materials
    • Groupe de produitsMetal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Numéro OmniClass23-17 21 17 13
    • Titre OmniClassComponents