Publier vos produits
Steel, Galvanized

Steel, Galvanized

Traduit par Google,

L'acier ordinaire est fait de fer qui rouille lorsqu'il est exposé à l'humidité, sous forme de pluie ou d'humidité ambiante, et finit par corroder un acier jusqu'au point de rupture. L'acier galvanisé est constitué de tôles d'acier ordinaires qui ont été recouvertes d'un bain de zinc fondu. Le zinc liquide se lie au fer de l'acier en formant une couche protectrice des deux côtés de la tôle, ce qui la rend résistante à la corrosion.

Spécifications techniques
  • Réference unique.steel_galvanized
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCSteel profiles
  • Code UNSPSC30102304
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_34
  • Description de l'Uniclass 2015Galvanized coatings
  • Code CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 21 17
  • Titre OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Code CSI UniFormat IIA
  • Titre CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE