Publier vos produits
Steel, Powder Coated

Steel, Powder Coated

Traduit par Google,

Le revêtement en poudre est un type de revêtement protecteur et décoratif, réputé pour sa dureté et sa durabilité supérieures. Appliqué électrostatiquement sous forme de poudre sèche puis durci dans un four, processus qui chauffe la poudre sèche lui permettant de s'écouler et de former un film solide et résistant. La principale différence entre les revêtements en poudre et liquides est que la poudre ne nécessite pas de solvant et ne contient pas de COV, ce qui en fait un revêtement moins dangereux. Les revêtements en poudre sont le revêtement métallique idéal pour les zones architecturales à usage constant telles que les cadres de fenêtres et de portes, les devantures de magasins, les clôtures et les garde-corps.

Spécifications techniques
  • Réference unique.steel_powder-coated
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCSteel profiles
  • Code UNSPSC30102304
  • Code Uniclass 2015Ss_40_90_65_85
  • Description de l'Uniclass 2015Powder coating for steel systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 21 17
  • Titre OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Code CSI UniFormat IIA
  • Titre CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE