Publier vos produits
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traduit par Google,

    Les dalles Quad Circle sont conçues pour fonctionner ensemble par groupes de quatre pour former une impressionnante sphère aérienne de 16 pieds carrés.

    Plusieurs plats peuvent être combinés pour créer un superbe point focal ou stratégiquement placés pour créer une sensation visuelle de calme dans les espaces partagés.

    Vous pouvez également choisir d'encadrer les carreaux Quad Circle avec d'autres formes et couleurs de carreaux Qwel pour vraiment montrer leur style dynamique et leur dimension.

    Les dalles acoustiques Qwel™designer vous aident à concevoir des environnements qui se démarquent tout en gérant naturellement le son. C'est la bonne combinaison de style audacieux et de calme profond pour accueillir les gens tout en favorisant la productivité et le bien-être. Conçues avec soin à partir de fibres de PET non tissées et de matériaux recyclés, les dalles acoustiques design Qwel sont particulièrement respectueuses de l'environnement. Et parce qu'ils sont faciles à installer, durables et sûrs, ils feront une impression durable. Conçu et fabriqué aux États-Unis

    Contactez Qwel Designer Acoustic Tiles

    Spécification
    • NRC Rating: 0.80

      Grid Systems: 15/16" & 9/16" Exposed T

      Actual Size: 23.75" x 23.75"

      Depth Range: 0.5" - 3.25"

      Thickness: 0.20" (5mm)

      Installation: Standard, Drop-in

      Verticality: Below Grid

      Weight/tile: 21.5 oz

      Mold & Mildew Resistance: Natural

      Certifications: Intertek Clean Air Gold

      VOC Emissions: 0.5 mg/m3 or less

      Washability: Soap & Water

      Fire Rating: Class A per ASTM E84

      Fire Retardance: No Chemicals Added

      Material: 100% recyclable non-woven PET felt

      Recycled content: 50%

      Recycle class: 1

      Conformances:

      USGBC LEEDS EQ Low-Emitting Materials credits & WELL credits

      Conformance to ANSI/ BIFMA e3 standard credits 7.6.1, 7.6.2 and/or credit 7.6.3

      California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2: Private Office and School Classroom

    Spécifications techniques
    • Réference unique.quad-circle-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • Famille de produitsAcoustic Ceiling Tiles
    • Groupe de produitsQuad Circle, Molded Acoustic Tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.25
    • Largeur (pouces)23.75
    • Profondeur (pouces)23.75
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes