Publier vos produits
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traduit par Google,

    Les dalles acoustiques carrées encastrées moulées revisitent les plafonds à caissons traditionnels. Leur design 3D apporte une dimension supplémentaire, alliant audace et fantaisie, et favorisant ainsi la créativité et la sérénité.

    Envisagez d'associer ces dalles de plafond à d'autres éléments de la pièce afin de mettre en valeur ou de contraster la perspective naturelle dans l'espace.

    Dimensions : 2 pi x 2 pi nominales

    Les carreaux Qwel présentent des avantages significatifs par rapport aux alternatives traditionnelles :

    • Souples et incassables. Contrairement aux carreaux en fibres minérales, ils ne se cassent pas et ne libèrent pas de poussière pendant le transport et la pose.
    • Les carreaux peuvent être pliés tout en les soulevant au-dessus de la grille pour faciliter la pose.
    • Résistant aux moisissures. Idéal pour les établissements de santé, les restaurants et autres environnements exigeant une propreté irréprochable.
    • Résistantes aux taches et lavables. En cas de taches d'eau ou de rouille, il n'est pas nécessaire de les remplacer. Il suffit de les retirer et de les laver à l'eau savonneuse. Elles sécheront ensuite d'elles-mêmes avant d'être remises en service.
    • Les occupants bénéficient d'un environnement visuellement plus propre, le service d'entretien des installations n'ayant plus besoin de stocker des carreaux différents pour le remplacement.
    • Isolation acoustique. Les carreaux à surface plane atteignent un coefficient d'absorption acoustique (NRC) de 0,75. Les carreaux de forme spéciale sont encore plus performants.
    • Esthétiquement plaisant. Le choix des motifs et des couleurs s'harmonise parfaitement avec les intérieurs.
    • Contenu recyclé. Le PET est l'un des plastiques les plus faciles à recycler. Jusqu'à 50 % de la matière première provient de matériaux recyclés (le plus souvent de bouteilles d'eau transparentes).

    Contactez Qwel Designer Acoustic Tiles

    Spécification
    • Recessed Square Acoustic Ceiling Tiles Dimensions: 2′ x 2′ nominal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.recessed-square-acoustic-ceiling-tiles
    • Famille de produitsAcoustic Ceiling Tiles
    • Groupe de produitsRecessed Square, Molded Acoustic Tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires