Publier vos produits
Terra - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Terra - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Terra - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traduit par Google,

    Les dalles de plafond acoustiques Terra évoquent le calme et l'harmonie, inspirées par le rythme contemplatif des jardins zen et des paysages en terrasses. Transformez votre plafond en une terrasse en travertin aux courbes fluides grâce à ces dalles d'inspiration japonaise.

    Combinez-les par groupes de quatre pour créer un effet de caisson, ou par paires alternées pour améliorer le flux visuel et l'intérêt.

    Les carreaux Qwel présentent des avantages significatifs par rapport aux alternatives traditionnelles :

    • Souples et incassables. Contrairement aux carreaux en fibres minérales, ils ne se cassent pas et ne libèrent pas de poussière pendant le transport et la pose.
    • Les carreaux peuvent être pliés tout en les soulevant au-dessus de la grille pour faciliter la pose.
    • Résistant aux moisissures. Idéal pour les établissements de santé, les restaurants et autres environnements exigeant une propreté irréprochable.
    • Résistantes aux taches et lavables. En cas de taches d'eau ou de rouille, il n'est pas nécessaire de les remplacer. Il suffit de les retirer et de les laver à l'eau savonneuse. Elles sécheront ensuite d'elles-mêmes avant d'être remises en service.
    • Les occupants bénéficient d'un environnement visuellement plus propre, le service d'entretien n'ayant plus besoin de stocker des carreaux différents pour le remplacement.
    • Isolation acoustique. Les carreaux à surface plane atteignent un coefficient d'absorption acoustique (NRC) de 0,75. Les carreaux de forme spéciale sont encore plus performants.
    • Esthétiquement plaisant. Le choix des motifs et des couleurs s'harmonise parfaitement avec les intérieurs.
    • Contenu recyclé. Le PET est l'un des plastiques les plus faciles à recycler. Jusqu'à 50 % de la matière première provient de matériaux recyclés (le plus souvent de bouteilles d'eau transparentes).
    Spécification
    • TECH

      • Acoustics: ASTM C 423-17: Type E-400
      • Fire Rating: ASTM E-84 – Class A
      • VOC: ASTM D5116 Compliant
      • ACOUSTICS RATING NRC = 0.75

      The rating above describes an array of mixed ceiling tiles arranged in four rows of four units.

      DETAILS

      • Lead Time: Check Qweltiles.com for current lead times.
      • Warranty: Five (5) years
      • Maintenance: Vacuum to remove any particulate matter and air-borne debris or dust. Compressed air can be used to dust the material in difficult to reach areas for large assemblies. Contact us for more information relative to spot cleaning.
      • Weight: Qwel products cannot support the weight of any other items in field.
      • Dimensions: 2′ x 2′
    Spécifications techniques
    • Réference unique.terra-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • Famille de produitsAcoustic Ceiling Tiles
    • Groupe de produitsTerra, Molded Acoustic Tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.25
    • Largeur (pouces)23.75
    • Profondeur (pouces)23.75
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes