Publier vos produits
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traduit par Google,

    Les dalles de plafond acoustiques Wedge insufflent vie et énergie à une pièce. Utilisées comme transition créative entre des espaces fonctionnels ou agencées pour dynamiser l'atmosphère, les dalles Wedge vous permettent de créer un environnement propice au bien-être de vos occupants.

    Le carreau Wedge possède le même profil de profondeur que les autres modèles Qwel, ce qui lui permet de servir d'élément d'introduction ou de pièce maîtresse pour l'ambiance des grandes et petites pièces.

    Dimensions : 2 pi x 2 pi nominales

    Les carreaux Qwel présentent des avantages significatifs par rapport aux alternatives traditionnelles :

    • Souples et incassables. Contrairement aux carreaux en fibres minérales, ils ne se cassent pas et ne libèrent pas de poussière pendant le transport et la pose.
    • Les carreaux peuvent être pliés tout en les soulevant au-dessus de la grille pour faciliter la pose.
    • Résistant aux moisissures. Idéal pour les établissements de santé, les restaurants et autres environnements exigeant une propreté irréprochable.
    • Résistantes aux taches et lavables. En cas de taches d'eau ou de rouille, il n'est pas nécessaire de les remplacer. Il suffit de les retirer et de les laver à l'eau savonneuse. Elles sécheront ensuite d'elles-mêmes avant d'être remises en service.
    • Les occupants bénéficient d'un environnement visuellement plus propre, le service d'entretien des installations n'ayant plus besoin de stocker des carreaux différents pour le remplacement.
    • Isolation acoustique. Les carreaux à surface plane atteignent un coefficient d'absorption acoustique (NRC) de 0,75. Les carreaux de forme spéciale sont encore plus performants.
    • Esthétiquement plaisant. Le choix des motifs et des couleurs s'harmonise parfaitement avec les intérieurs.
    • Contenu recyclé. Le PET est l'un des plastiques les plus faciles à recycler. Jusqu'à 50 % de la matière première provient de matériaux recyclés (le plus souvent de bouteilles d'eau transparentes).

    Contactez Qwel Designer Acoustic Tiles

    Spécification
    • Wedge Ceiling Tiles Dimensions: 2′ x 2′ nominal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wedge-acoustic-ceiling-tiles
    • Famille de produitsAcoustic Ceiling Tiles
    • Groupe de produitsWedge, Molded Acoustic Tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires