Publier vos produits
Gripper Double Grid
Geoplast

Gripper Double Grid

Gripper Double Grid est une surface modulaire, stabilisée aux UV en 100% plastique recyclé pour les terrains polyvalents intérieurs et extérieurs. Elle convient au basket-ball, football, tennis, hockey, volley-ball, fitness, handball, patinage et à de nombreux d’autres sports.


Gripper Double Grid permet d’aménager d’un terrain de sport permanent en moins d’une journée: un terrain de 600 m² peut être assemblé par 4 personnes en seulement 4 heures.

Grâce à sa structure homogène, double-croisée à 45°, Gripper Double Grid offre une durabilité élevée et une excellente adhérence, assurant le maximum de confort de sécurité des athlètes.

Le système d’emboîtage élastique garantit une installation rapide et intuitive, même par des travailleurs non qualifiés. La surface perforée assure un nettoyage facile ainsi qu’un drainage des eaux de pluie efficace pour l’utilisation à l’extérieur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.gripper-double-grid
  • Famille de produitsSPORT
  • Groupe de produitsSport products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1.5
  • Largeur (mm)30.5
  • Profondeur (mm)30.5
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
  • Code Uniclass 2015Ac_42
  • Description de l'Uniclass 2015Sports activities
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
Produits similaires

4.0 sur 5 étoiles 4.0 (27)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (47)