Publier vos produits
Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Traduit par Google,

Ventilation maximale pour un espace minimal

Spécification
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Minimodulo
  • Famille de produitsFOUNDATIONS
  • Groupe de produitsFoundation products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Code Uniclass 2015TE_10
  • Description de l'Uniclass 2015Formwork
  • Code CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation