Publier vos produits
Manhole cover 051

Manhole cover 051

3.8 sur 5 étoiles3.8(14 Avis)
Traduit par Google,

Couverture classe D 400 - accessibilité camion

Matériau : acier moulé

largeur libre DN600

Spécification
  • Cover class D 400 - truck accessibility

    Material: cast steel

    clear width DN600

Spécifications techniques
  • Réference unique.manhole-cover-051
  • Famille de produitsManhole cover
  • Groupe de produitsManhole cover trafficable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Classification IFCFloor
  • Numéro OmniClass23-39 29 11 13 13
  • Titre OmniClassManhole Cover