Publier vos produits
Manhole cover 109

Manhole cover 109

Traduit par Google,

Couvercle de trou d'homme praticable - charge de roue de 1500 kg

couleur : noir

Matériau : polyéthylène

télescopique, inclinable jusqu'à 5°.

surface de roulement antidérapante incl. serrures de sécurité pour enfants

Spécification
  • Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety locks

Spécifications techniques
  • Réference unique.manhole-cover-109
  • Famille de produitsManhole cover
  • Groupe de produitsManhole cover trafficable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)233
  • Largeur (mm)774
  • Profondeur (mm)774
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Classification IFCFloor
  • Numéro OmniClass23-39 29 11 13 13
  • Titre OmniClassManhole Cover