Publier vos produits
Rainwater tank 2000l
Rainwater tank 2000l
Rainwater tank 2000l

    Rainwater tank 2000l

    Traduit par Google,

    Citerne eau de pluie 2000 litres

    - Citerne d'eau de pluie 2 000 litres en PE

    - tige de dôme télescopique et rotative (inclinable à 5°) pour une adaptation au bord supérieur du terrain

    - 4 connexions incl. joint d'entrée DN/OD110

    - Oeillet de relocalisation

    Spécification
    • Rainwater tank 2000 litres

      - Rainwater cistern 2,000 litres made of PE

      - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

      - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

      - Relocation eyelet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rainwater-tank-2000l
    • Famille de produitsWater tanks
    • Groupe de produitsRainwater storage tanks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2200
    • Largeur (mm)1550
    • Profondeur (mm)1550
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)110
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
    • Classification IFCRéservoir
    • Numéro OmniClass23-27 29 19 13
    • Titre OmniClassSingle Walled Tanks