Publier vos produits
Rainwater tank 5000l
Rainwater tank 5000l
Rainwater tank 5000l

    Rainwater tank 5000l

    Traduit par Google,

    Citerne eau de pluie 5200 litres

    réservoir de stockage stable et sphérique en plastique

    capacité 5200 litres

    Dimensions : L x l x (H) 2250 x 2090 x (2600-3200) mm

    fabriqué dans un processus de rotation - coulé sans couture en une seule pièce

    matière : 100% polyéthylène

    eaux souterraines stables jusqu'au milieu du corps du réservoir

    surfaces intérieures du réservoir lisses

    incl. 4x joint de raccord de tuyau DN/OD110

    Anneau de levage pour un levage facile dans la fosse d'excavation

    incl. tige télescopique à l'infini / raccourcissable / inclinable / rotative

    Spécification
    • Rainwater tank 5200 litres

      stable, spherical storage tank made of plastic

      capacity 5200 litres

      Dimensions: L x W x (H) 2250 x 2090 x (2600-3200) mm

      manufactured in a rotation process - seamlessly cast in one piece

      material: 100% polyethylene

      groundwater stable up to the middle of the tank body

      smooth tank inner surfaces

      incl. 4x pipe connection seal DN/OD110

      Lifting eye for easy lifting into the excavation pit

      incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rainwater-tank-5000l
    • Famille de produitsWater tanks
    • Groupe de produitsRainwater storage tanks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)2200
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)193.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
    • Classification IFCRéservoir
    • Numéro OmniClass23-27 29 19 13
    • Titre OmniClassSingle Walled Tanks