Publier vos produits
Mipolam Robust EL7
Mipolam Robust EL7
    Gerflor

    Mipolam Robust EL7

    Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC dissipateur selon la norme EN 1081 (106 ≤ Ret ≤108), flexible, homogène, calandré, compacté, en dalles ou en rouleaux de type MIPOLAM ROBUST EL7. Il est traité dissipateur permanent. Ce revêtement est classé 34-43 selon la norme EN 649 et certifié norme NF UPEC . Il sera composé de 38 % de matières minérales, de 23% de matières inépuisables. Il utilisera 100% de recyclés contrôlés. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m³.

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Sols - Electro-conducteur ESD Sol dissipateur permanent : 10^6 < R < 10^9 Palette de 6 coloris directionnels disponibles en rouleaux ou en dalles COV après 28 jours < 10µg/m3 : qualité de l'air intérieur
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-ESD-MIP-ROB
    • Famille de produitsFlooring - ESD
    • Groupe de produitsMipolam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-04-27
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
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
    Produits similaires