Publier vos produits
Attraction Connect
Attraction Connect
Attraction Connect
Attraction Connect
    Gerflor

    Attraction Connect

    • Pose libre sans colle => Rénovation facile et rapide
    • Couche d'usure dans la masse de 1 mm d'épaisseur => Résistance au trafic piéton intense
    • Possibilité de poser en milieu occupé => Pas de perte de chiffre d'affaires
    • Traitement de surface Protecsol® 2 => Entretien facilité
    • Grande tolérance au niveau du support de pose => Solution pour recouvrement amiante, support humide ou de mauvaise qualité
    • Dalles amovibles (queues d'aronde) => Facilité de remplacement
    • Antidérapant R10 => Prévention des risques de chutes

    Contactez Gerflor

    Spécification
      1. Traitement Protecsol® 2
      2. Couche d'usure de 1mm colorée pressée dans la masse
      3. Sous-couche recyclée de 4 mm avec double grille en fibre de verre
      4. Epaisseur totale: 5 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-FAST-ATT
    • Famille de produitsFlooring - Interlocking Tiles
    • Groupe de produitsAttraction
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-12
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)5
    • Largeur (mm)635
    • Profondeur (mm)635
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
    Produits similaires