Publier vos produits
GTI EL5 Cleantech
GTI EL5 Cleantech
GTI EL5 Cleantech
    Gerflor

    GTI EL5 Cleantech

    Tous les avantages d'une dalle GTI avec surface lisse traitée EvercareTM et des propriétés électroconductrices.

    • Pose libre sans colle => Rénovation facile et rapide
    • Système étanche (bords droits à souder) => hygiène et propreté pour des environnements exigeants
    • Couche d'usure dans la masse de 2 mm d'épaisseur => Résistance et durabilité à toute épreuve
    • Possibilité de poser en milieu occupé => Pas de perte de chiffre d'affaires
    • Surface lisse traitée EvercareTM => Entretien facilité et résistance aux tâches
    • Pose possible sur sol existant => mise en oeuvre facile
    • Sols électro-conducteurs ESD

    Contactez Gerflor

    Spécification
      1. Traitement de surface Evercare™ surface (version conductrice)
      2. Surface homogène de 2 mm d'épaisseur
      3. Double grille de verre
      4. Envers: mélange de granules de carbone et vinyle recyclé
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-FAST-GTI-EL5-CLEAN
    • Famille de produitsFlooring - Interlocking Tiles
    • Groupe de produitsGTI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)6
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
    Produits similaires