Publier vos produits
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
    Gerflor

    GTI Max Cleantech

    Sol en pose libre pour salle propre et stérile.

    • Pose libre sans colle => Rénovation facile et rapide
    • Système étanche: dalles bords droits à souder => Hygiène et propreté pour des environnement exigeants
    • Couche d'usure dans la masse de 2 mm d'épaisseur => Grande durabilité
    • Possibilité de poser en milieu occupé => Pas de perte de chiffre d'affaires
    • Traitement de surface PUR+ => Entretien facilité
    • Antidérapant R10 => Prévention des risques de chutes


    Contactez Gerflor

    Spécification
      1. Traitement PUR +
      2. Couche d'usure PVC homogène 
      3. Grille de fibre de verre
      4. Intercalaire compact 100% régénéré
      5. Envers compact 100% régénéré
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-FAST-GTI-MAX-CLEAN
    • Famille de produitsFlooring - Interlocking Tiles
    • Groupe de produitsGTI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)6
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
    Produits similaires