Publier vos produits
Home Clic
Home Clic
    Gerflor

    Home Clic

    HOME CLIC est une solution de recouvrement en pose libre, compatible avec des revêtements existants (PVC mousse, compact, sols chauffants, carrelages joints serrés, Dalles Vinyles Amiantes) et compatible pièces humides. Le produit HOME CLIC est constitué d’une couche de surface transparente de 0.40mm d’épaisseur, d’un film décor et d’une sous couche compacte renforcée de fibres de verre. L’ensemble est pressé, grainé sous haute pression. HOME CLIC est groupe T d’abrasion et bénéficie d’un traitement polyuréthane PUR+ pour assurer un entretien aisé du produit et renforcer sa résistance aux rayures. Il est disponible en format lame et dalle. Le décor est un film imprimé. Le produit HOME CLIC est composé de 43% de matières minérales, de 23% de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement HOME CLIC sont < 100 µg / m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable. Le système de pose HOME CLIC est un système de pose libre, à clipser : l’installation se fait sans colle par emboitement. Le produit HOME CLIC bénéficie d’un classement au feu Bfl-s1.

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Sol clipsable spécialement destiné à l'habitat : en rénovation : pose directe sur sol existant (PVC, carrelage à joints serrés, dalle vinyle amiante en neuf : esthétique (12 coloris hyperréalistes à effet bois et minéral)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-HAB-HOME-CLIC
    • Famille de produitsSols - Isophoniques PVC Habitat U2S
    • Groupe de produitsHome
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France