Publier vos produits
Mipolam Ambiance ultra
Mipolam Ambiance ultra
    Gerflor

    Mipolam Ambiance ultra

    Mipolam Ambiance Ultra est un revêtement de sol homogène à haute teneur en PVC, pressé en plaques de 2 m², d'une épaisseur de 2 mm et d'un poids ≤ 2750 g. Il présente un design non directionnel, une coloration dans la masse garantissant une teinte uniforme sur toute l'épaisseur et une finition mate. Recommandé pour les bâtiments privés et administratifs, Mipolam Ambiance Ultra, grâce à sa grande flexibilité, simplifie la pose de plinthes relevables, ainsi que les angles et les opérations de soudure à chaud. Mipolam Ambiance Ultra bénéficie du traitement Evercare™, une technologie de pointe de traitement de surface polyuréthane par réticulation laser UV. Evercare™ prévient les taches de produits chimiques utilisés dans le secteur de la santé, tels que la bétadine, l'éosine ou le gel hydroalcoolique, et accroît la durabilité du revêtement. Ce traitement offre un entretien minimal : aucun besoin de cire !

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Revêtement de sol polyvalent, homogène, flexible et haute performance Revêtement de sol commercial - Homogène Groupe T > Résistance optimale à l'abrasion Traitement de surface exclusif et breveté Evercare > Entretien facile, cire anti-taches à vie et haute résistance aux taches Palette de 35 motifs polychromes non directionnels TVOC après 28 jours < 10 µg/m³ > Qualité de l'air intérieur Mipolam Ambiance Ultra est composé d'au moins 25 % de matériaux recyclés, 100 % contrôlés et conformes à la réglementation REACH. Mipolam Ambiance Ultra est antistatique (< 2 kV), fongistatique, bactériostatique et résistant aux principaux produits chimiques utilisés dans le secteur de la santé. Mipolam Ambiance Ultra est inerte à l'indentation résiduelle (≤ 0,03 mm selon la norme EN 433). Mipolam Ambiance Ultra est conforme à la norme EN 649 (34-43) et offre une résistance à l'usure de groupe T, adaptée aux zones à très fort trafic, ainsi qu'une résistance au feu Bfl-s1. Le taux d'émission de composés organiques volatils (COV) de Mipolam Ambiance Ultra est inférieur à 10 µg/m³ (COV totaux après 28 jours, ISO 16000-6). Mipolam Ambiance Ultra est disponible en 35 coloris tendance et apaisants.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-HOM-MIP-AMB
    • Famille de produitsFlooring - Homogeneous
    • Groupe de produitsMipolam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
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
    Produits similaires