Publier vos produits
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
    Gerflor

    Mipolam Cosmo

    Le revêtement de sol sélectionné MIPOLAM COSMO est un revêtement PVC
    homogène monocouche pressé en lès de 2m avec une épaisseur de
    2mm et un poids ≤ 3000g.
    Le décor dans la masse est de type semi-directionnel disponible en 24 références offrant un large choix de coloris avec une finition mate.
    Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les locaux collectifs, et facilite
    le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.
    Le revêtement est doté en usine d’un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers comme la Bétadine, l’éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant l’entretien et limitant l’usure liée au quotidien.
    Ce traitement évite toute application d’une émulsion acrylique durant toute
    la durée de vie du produit.
    Il est compose de 45% de matières minérales, de 22% de matières inépuisables
    et d’au moins 25% de recyclés 100% contrôlés. Il est exempt de formaldéhyde,
    de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio
    accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits
    GERFLOR sont donc conformes a REACH. Les émissions dans l’air de TVOC a
    28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont en dessous des seuils de détection (< 10 μg / m3) et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.
    A la demande, MIPOLAM COSMO est disponible en version phtalate free.
    Ce revêtement est antistatique (< 2kV) et sa résistance au poinçonnement rémanent est ≤ 0,02 mm a 150 mn selon la NF EN 433.
    Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, a la norme EN 660.2 avec
    un groupe d’abrasion P, est certifié NF-UPEC et classé Bfl-s1 selon la norme
    EN 13501-1.

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Revêtement de sol homogène multi-usage adapté au trafic intense
      Sols - Homogènes Mipolam

      Groupe P => Haute résistance à l'abrasion
      Traitement de surface breveté Evercare® : facilité d'entretien, pas de métallisation, excellente résistance aux taches
      Palette de 24 coloris pour composer vos ambiances
      Aspect de surface moderne à finition mate
      TVOC à 28 jours < 10µg/m3 => qualité de l'air intérieur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-HOM-MIP-COS
    • Famille de produitsFlooring - Homogeneous
    • Groupe de produitsMipolam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-12
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)20000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
    Produits similaires