Publier vos produits
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
    Gerflor

    Mipolam Elegance

    Le revêtement de sol sélectionné MIPOLAM ELEGANCE est un revêtement PVC homogène monocouche très peu chargé extrudé et pressé en lés de 2m avec une épaisseur de 2mm et un poids ≤ 2980g. Le décor dans la masse est de type non-directionnel intégrant un effet 3D (particules transparentes en pur PVC) sur l’ensemble des 33 coloris et une finition mate. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les locaux collectifs, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures. Le revêtement est doté en usine d’un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers comme la bétadine, l’éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant l’entretien et limitant l'usure liée au quotidien. Ce traitement évite toute application d’une émulsion acrylique durant toute la durée de vie du produit.

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • MIPOLAM ELEGANCE Groupe P => Haute résistance à l'abrasion Traitement de surface breveté Evercare® : facilité d'entretien, pas de métallisation, excellente résistance aux taches Palette de 33 coloris à effet 3D intégrant des particules haute résistance (100% PVC) Aspect de surface moderne à finition mate TVOC à 28 jours < 10µg/m3 => qualité de l'air intérieur Il est composé de 32% de matières minérales, de 26% de matières inépuisables et d'au moins 25% de recyclés 100% contrôlés. Il est exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 μg / m3 et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il est antistatique (<2kV). Sa résistance au poinçonnement rémanent est ≤ 0,02 mm à 150 mn selon la NF EN 433. Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN 660.2 avec un groupe d’abrasion P, est certifié NF/UPEC, est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-HOM-MIP-EL
    • Famille de produitsFlooring - Homogeneous
    • Groupe de produitsMipolam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
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
    Produits similaires