Publier vos produits
MIPOLAM PLANET
MIPOLAM PLANET
MIPOLAM PLANET
MIPOLAM PLANET
MIPOLAM PLANET
    Gerflor

    MIPOLAM PLANET

    • Design durable et intemporel
    • Forte résistance au trafic
    • Forte résistance aux taches
    • Egalement disponible en dalles

    Revêtement de sol homogène non-directionnel adapté au trafic intense

    Pose 
    Pose collée

      Acoustique 5 dB

        Poinçonnement ≤ 0.10 mm

          Classement feu Bfl-s1

            Classifications Locaux U4P3E2/3C2 - 23/34/43

            Produit et Décor :

            • Décor dans la masse : durabilité du décor
            • Décor non-directionnel : tendance et contemporain
            • Traitement de surface Evercare : effet mat
            • Coordonné avec les gammes Mipolam et Tarasafe : ambiances harmonieuses
            • Egalement disponible en version Bio
            • Egalement disponible avec une glissance classée R10

            Installation & Maintenance :

            • Traitement de surface Evercare : entretien facile
            • Produit flexible : facile à couper et à installer
            • Compatible avec le Clean Corner System : facile à recouvrir, il offre une étanchéité durable dans le temps

            Usage :

            • Forte résistance à l’abrasion et aux rayures : idéal pour les applications à fort trafic (santé, industrie, éducation,…)
            • Facile à recouvrir, à souder et compatible avec le Clean Corner System : parfait pour les zones où l’étanchéité est primordiale
            • Excellente activité anti-virale et anti-bactérienne : idéal pour l’univers de la santé

            Environnement :

            • COV après 28 jours < 10 microgrammes/m3: très bonne qualité de l'air intérieur
            • 100% recyclable / Jusqu’à 25% de contenu recyclé : préservation des ressources
            • Fabriqué en Allemagne : réduit l’empreinte carbone du transport
            • 100% conforme à Reach, sans phtalate, sans formaldéhyde : santé et sécurité
              Spécifications techniques
              • Réference unique.GER-HOM-MIP-PLA
              • Famille de produitsFlooring - Homogeneous
              • Groupe de produitsMipolam
              • TypeObjet (objet simple)
              • Date de publication2026-01-23
              • Numéro d'édition1
              • Hauteur (mm)2
              • Largeur (mm)2000
              • Profondeur (mm)20000
              En rapport
              • Matériel principalPVC
              • Matériel secondairePVC
              • Conçu enFrance
              • Fabriqué enFrance
              Classification
              • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
              • Classification IFCCouverture
              • Nom UNSPSCFlooring
              • Code UNSPSC301617
              • Code Uniclass 2015Ss_30_42
              • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
              • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
              • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
              • Numéro OmniClass23-15 17 00
              • Titre OmniClassFloor Coverings
              • Code CSI UniFormat IIC3020
              • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes