Publier vos produits
Creation 30
Creation 30
Creation 30
Creation 30
    Gerflor

    Creation 30

    Produit & Décors

    • Lames XL 1.5m & dalles XL 1m x 1m : effet moderne
    • Couche d’usure cristal : effet authentique
    • Décor haute définition & grain de surface : ultra réaliste
    • Chanfreins : Effet dalles et lames
    • ProtecshieldTM : Effet naturel

    Installation & Maintenance

    • ProtecshieldTM avec une résistance aux tâches et à la rayure amélioré : facilité d’entretien
    • A coller : installation professionnelle
    • Peut être installé avec la sous couche auto-adhésivée acoustique Smartfix 16 dB : isolation acoustique
    • 30 décors disponibles dans toutes les technologies : Choisissez votre décor sans se soucier des contraintes d’installation.

    Usage

    • Pour pose dans les locaux classés U2sP3 : Idéal pour les applications à trafic léger (habitat)

    Environnement

    • 100% recyclable, 35% de contenu recycle : Préservation des ressources
    • COV < 10 microgrammes/m3: La meilleure qualité de l’air intérieur
    • 100% reach, Sans phtalate, Sans formaldéhyde : Santé et sécurité

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Construction:

      1. Exclusive ProtecShieldTM surface treatment - Long-lasting, protection, Ease of maintenance, Durable Matte finish
      2. Realistic Emboss and Wear Layer
      3. Printed Design Layer - Authentic look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      4. Acoustic Top Layer - Acoustic, thermal and walking comfort
      5. Resilient core for stability & easy installation

      Contract Flooring. Residential Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Design & Product​

      • Create without limits ​
      • Complete format offering: rectangular tiles, square tiles, standard planks, XL planks, - designed to meet every project need​
      • Refined designs & harmonious coluor palettes - every detail crafted to create an exclusive space​
      • New surface embosses - ultra-realistic and varied textures that elevate each design​
      • Ultra-matt finish with Protecshield™ velvet touch and natural elegance​
      • Smart Design – up to 3sqm of design variation - enhanced visual variation on selected designs for deeper realism​
      • Smart Comfort innovation - acoustic top layer for reduced walking noise (-79dB) and thermal comfort​
      • 4 bevelled edges - authentic wood and tile effect
      • From floor to wall - create seamless harmony with our Mural Revela Collection​

      ​Installation & Maintenance​

      • Dry Back system - professional-grade installation for lasting performance​
      • Ideal for new build projects​​
      • Protecshield™ surface treatment - enhanced stain resistance, effortless cleaning​
      • Efficient maintenance protocol​

      ​Sustainability​

      • Average 35% recycled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-LVT-CREA-30
    • Famille de produitsFlooring - LVT
    • Groupe de produitsCreation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
    Produits similaires