Publier vos produits
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
    Gerflor

    Mipolam Symbioz

    Le revêtement de sol sélectionné MIPOLAM SYMBIOZ est un revêtement PVC homogène monocouche très peu chargé pressé en lés de 2m avec une épaisseur de 2mm et un poids ≤ 2600g. Le décor dans la masse est de type non-directionnel disponible en 26 coloris ton sur ton avec finition mate. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les locaux collectifs, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures. MIPOLAM SYMBIOZ™ contient plus de 75% de matières premières durables ou renouvelables. Il intègre un plastifiant bio fait à partir de résidus de céréales non comestibles (blé, maïs...).

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Revêtement de sol homogène mono-couche Sols - Homogènes Mipolam Groupe T => Excellente résistance à l'abrasion [LIST] Traitement de surface breveté Evercare® : facilité d'entretien, pas de métallisation, excellente résistance aux taches Palette de 26 coloris naturels pour composer vos ambiances Plastifiant 100% d'origine végétale => 75% de matières premières durables ou renouvelables TVOC à 28 jours < 10µg/m3 => qualité de l'air intérieur [/LIST]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-MIP-SYM
    • Famille de produitsFlooring - Homogeneous
    • Groupe de produitsMipolam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-03-17
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617