Publier vos produits
TARAFLEX® PERFORMANCE DRYTEX
TARAFLEX® PERFORMANCE DRYTEX
TARAFLEX® PERFORMANCE DRYTEX
    Gerflor

    TARAFLEX® PERFORMANCE DRYTEX

    Produit & décor

    • Contient du contenu biosourcé
    • Classe sportive P2 : haut niveau de performances et sécurité des joueurs, idéal pour les clubs et compétitions
    • Construction D-max : durabilité et stabilité dimensionnelle exceptionnelles
    • Mousse CXP-HD : une performance et une sécurité accrues
    • Traitement de surface Protecsol triple-action, unique et breveté : une surface sans risque de brûlure, facile et économique à entretenir
    • Large palette de décors et de couleurs : personnalisation du sol, en accord avec les dernières tendances !
    • Nouvelle gamme de décors bois : encore plus réalistes
    • Disponible avec le service d'impression numérique MyTaraflex : des terrains uniques et innovants !  

    Installation​

    • Système Dry-Tex contre les remontées d'humidité : une solution rapide et durable  ​

    Usage

    • Résistance à l'humidité : maîtrisez les plannings d'installation, gagnez du temps
    • Pas besoin de barrière d'humidité supplémentaire : gagnez du temps et de l'argent
    • Cohésion parfaite avec le support : durabilité exceptionnelle

    Environnement​​

    • Jusqu'à 73% de contenu biosourcé, minéral et recyclé
    • Faible emprunte carbone : un bon choix pour décarboner vos projets
    • Une formulation sans phtalate
    • Fabriqué en France: réduction de l'impact carbone du transport
    • TVOC après 28 jours < 100 microgrammes/m3 : excellente qualité de l'air intérieure
    • 100% recyclable : seconde vie
    • 100% compatible avec les exigences REACH, sans formaldéhyde: santé et sécurité

    Contactez Gerflor

    Spécification
      • Système Dry-Tex contre les remontées d'humidité
      • Idéal pour les clubs et compétitions
      • Classe sportive P2 avec contenu biosourcé

      Un sol performant pour votre club, quel que soit le support.

      • Pose collée
      • Acoustique 20 dB
      • Classement feu Cfl-s1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-SPOR-M-PERF-DTX
    • Famille de produitsSport
    • Groupe de produitsTaraflex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
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
    Produits similaires