Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Creation 70

No d'article: GER-CREA-70
Fabricant: Gerflor
Famille de produits: Flooring - LVT
Groupe de produits: Creation
Date de publication: 2018-07-12
Numéro d'édition: 3
Type: Vitrine (modèle)
Télécharger (6)
Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, décoratif, flexible, non chargé groupe T d’abrasion, disponible en lames et en dalles à bords chanfreinés de type CREATION 70.
Il est constitué d’une couche de surface transparente de 0,7 mm d’épaisseur, d’un film décor et d’une sous-couche compacte. L’ensemble est pressé, grainé sous haute pression.
Son épaisseur totale est de 2,5 mm. Il sera composé de 43 % de matières minérales, de 23 % de matières inépuisables. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. Les émissions dans l’air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 μg / m3.
Il bénéficie d’un traitement de surface polyuréthane PUR+ facilitant l’entretien et évitant la métallisation.
Il bénéficie du classement U4P3E2C2 et est certifié NF-UPEC

Nouvelle collection et encore plus de choix
Sols - Dalles & lames décorées LVT

Large gamme de 58 décors bois et minéraux dont 7 exclusivités Gerflor
Etendue des formats : 7 formats différents de lames, 4 formats différents de dalles
Nouveau format XL 23 x 150 cm
Des grains différents et conçus pour plus de réalisme et de résistance de nos décors
Gamme conçue pour les applications à trafic intense : 0,7mm de couche d'usure.
Entretien aisé : traitement de surface PUR+
100% recyclable en fin de vie, conforme REACH


Materiau principal: PVC
Materiau secondaire: PVC
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Flooring - Vinyl
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Flooring
Code UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Code: L53
Uniclass 1.4 Description: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-42
Uniclass 2.0 Description: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42
Uniclass 2015 Description: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Code: 20-42
NBS Reference Description: Floor Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numéro OmniClass: 23-15 17 00
Titre OmniClass: Floor Coverings
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands