Publier vos produits
Creation 40
Creation 40
Creation 40
Creation 40
    Gerflor

    Creation 40

    • Créez sans limites : une gamme complète de designs, formats, styles et finitions
    • Aspect et toucher ultra-naturels : textures ultra-réalistes, surfaces au toucher velours et finition ultra-mate
    • Idéal pour l’habitat et les zones à faible trafic

    Créez sans limites avec Creation 40 : une solution complète de revêtement de sol offrant des designs ultra-réalistes, de multiples formats pour une harmonie parfaite — idéale pour les projets de construction neuve, parfaite pour les zones à faible trafic (habitat)Pose 

    • Pose collée

    Acoustique 

    • 4 dB

    Poinçonnement 

    • ≤ 0.10 mm

    Classement feu 

    • Bfl-s1

    Classifications 

    • U2SP3E2C2
    • 23/32


    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Construction :

      1. Traitement de surface ProtecShield™
      2. Couche d’usure & grainage ultra-réaliste
      3. Film imprimé haute définition
      4. Couche acoustique supérieure pour un confort optimal dans la pièce
      5. Couche intermédiaire pour une installation plus facile

      Design & Produit

      • Créez sans limites
      • Offre complète de formats : dalles rectangulaires, lames standard, lames XL – conçues pour répondre à tous les projets
      • Designs raffinés & palettes de couleurs harmonieuses : chaque détail pensé pour créer un espace exclusif
      • Nouveaux reliefs : design et toucher ultra-naturels pour sublimer chaque design
      • Finition ultra-mate avec Protecshield™ : toucher velours et élégance naturelle
      • Smart Design – jusqu’à 3 m² sans répétition de décor : variété du motif améliorée sur certains designs pour un réalisme accru
      • Innovation Smart Comfort : couche acoustique sur la partie supérieure pour un confort de marche (79 dB) et thermique
      • Chanfreins sur les 4 côtés : effets bois et carrelage authentiques
      • Du sol au mur : créez une harmonie parfaite avec notre collection Mural Revela

      Installation & Entretien

      • Solution à coller : installation professionnelle pour une performance durable
      • Idéal pour les constructions neuves
      • Sous-couche acoustique Smartfix (16 dB) en option : silence et confort en une seule étape
      • Traitement de surface Protecshield™ : résistance renforcée, nettoyage sans effort
      • Protocole d’entretien efficace : soin simplifié, impact maximal

      Durabilité & Confort

      • Innovation Smart Comfort : couche acoustique supérieure pour un confort à la marche (79 dB) et thermique
      • Contenu recyclé : 20% en moyenne pour un impact environnemental réduit
      • 100 % recyclable
      • TVOC < 10 µg/m³ : qualité de l’air intérieur de premier ordre
      • Conforme REACH, sans phtalates, sans formaldéhyde
      • Fabricant français de dalles & lames depuis 1985
      • Nettoyage quotidien sans détergent grâce au traitement de surface ProtechShield™ : empreinte carbone améliorée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gerf-crea40
    • Famille de produitsFlooring - LVT
    • Groupe de produitsCreation
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-02-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
    Produits similaires