Surface dans la masse
• Couche d’usure pressée non chargée, pour une durabilité extrême
• Diverses possibilités de design avec des couleurs durables
Construction hétérogène
• Excellente stabilité dimensionnelle grâce à sa grille de verre
• Mousse THD (Très Haute Densité) pour une excellente isolation acoustique
Design :
• Rendu mat grâce au vernis Protecsol²
• 8 décors pour 31 coloris : une large palette pour créer des ambiances intemporelles
• Combinable avec d’autres solutions Gerflor, pour une harmonie parfaite
Durabilité :
• La solution durable : 80 % de contenu biosourcé, minéral et recyclé
• Une des meilleures empreintes carbone de sa catégorie
• Fabriqué en France
• 100 % recyclable : préservation des ressources
• 100 % conforme à REACH, sans phtalates, sans formaldéhyde : santé et sécurité
• TCOV après 28 jours < 10 microgrammes/m³ : excellente qualité de l’air intérieur
Installation & Entretien :
• Vernis Protecsol² : entretien facilité et coûts globaux réduits
• Couche d’usure non chargée : facile à poser et araser
• Compatible avec le système Clean Corner : remontées en plinthes simplifiées et étanchéité durable
Applications sur le marché :
• Résistance exceptionnelle à l’abrasion et aux rayures : idéal pour les applications à fort trafic (santé, éducation, tertiaire…)
• Parfait pour les zones où l’étanchéité est essentielle
• Excellent comportement antiviral et antibactérien : adapté aux applications de santé