Publier vos produits
Mipolam Troplan
Mipolam Troplan
Mipolam Troplan
    Gerflor

    Mipolam Troplan

    Le revêtement de sol sélectionné MIPOLAM TROPLAN est un revêtement PVC homogène monocouche calandré compact en lés de 2m ou en dalles avec une épaisseur de 2mm et un poids ≤ 3300g. Le décor dans la masse est de type directionnel disponible en 18 références avec une finition mate. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les locaux collectifs, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures. Le revêtement est doté en usine d’un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type Evercare™. Ce traitement évite toute application d’une émulsion acrylique durant toute la durée de vie du produit.

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • MIPOLAM TROPLAN Revêtement de sol homogène multi-usage Sols - Homogènes Mipolam Groupe M => Bonne résistance à l'abrasion Traitement de surface breveté Evercare(R) : facilité d'entretien, pas de métallisation, excellente résistance aux taches Palette de 18 coloris TVOC à 28 jours < 10µg/m3 => qualité de l'air intérieur Il est composé de 53% de matières minérales, de 16% de matières inépuisables et d'au moins 25% de recyclés 100% contrôlés. Il est exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 μg / m3 et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il est antistatique (<2kV). Sa résistance au poinçonnement rémanent est ≤ 0,03 mm à 150 mn selon la NF EN 433. Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN 660.2 avec un groupe d’abrasion M, est certifié NF/UPEC, est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-HOM-MIP-TRO
    • Famille de produitsFlooring - Homogeneous
    • Groupe de produitsMipolam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617