Publier vos produits
Taralay Uni Confort
Taralay Uni Confort
    Gerflor
    Archivé

    Taralay Uni Confort

    Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC calandré, armaturé, groupe T d'abrasion non-chargé sur mousse de type TARALAY UNI CONFORT 33-43. Il est constitué d'un décor uni coloré dans la masse, sans couche transparente et d’une sous-couche mousse THD, en rouleaux de 2m. Il offre une bonne résistance au poinçonnement statique (0,11 mm) et apporte une isolation phonique de 17 dB. Il est composé de 27% de matières minérales, de 25% de matières inépuisables. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 µg / m³ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il est doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement Protecsol®, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau. Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4 P3 E2/3C2 certifié NF UPEC.A+.

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • NOUVELLE GAMME Sols - Hétérogènes Isophoniques PVC U3-U4 Une large palette de 13 coloris assortis à la gamme Impression Durabilité inégalée : couche d'usure homogène dans la masse Traitement de surface Protecsol : entretien facilité, jamais de métallisation Qualité de l'air intérieur préservée (TCOV à 28 jours : < 10 µg / m3) 100% "made in France"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-HETACOUS-TLY-UN
    • Famille de produitsFlooring - Multilayered Acoustic
    • Groupe de produitsTaralay Confort
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-12
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (mm)3
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)25000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes