Publier vos produits
Creation 30 Solid Clic
Creation 30 Solid Clic
Creation 30 Solid Clic
Creation 30 Solid Clic
    Gerflor

    Creation 30 Solid Clic

    Produit & Décors :

    • Nouvelle construction DuoCore 2.0 : l’équilibre parfait entre rigidité et confort
    • Contient des Lames XL de 1.5m : effet moderne
    • Couche d’usure cristal : effet authentique
    • Décor haute definition & grain de surface : ultra réaliste
    • Chanfrein 4 côtés : Effet dalles et lames
    • ProtecshieldTM: Effet naturel

    Installation & Maintenance :

    • ProtecshieldTM avec une résistance aux tâches et à la rayure amélioré : facilité d’entretien
    • Système de clipsage amélioré : l’alliance de la robustesse et du silence
    • Temperature Adaptive Technology intégrée : Installation devant les baies vitrées avec joint périphérique réduit
    • Rigid Core renforcé : Rénovation directement sur carrelage (joint <6mm/<2mm)
    • Installation sans adhésivage : Installation simple en milieu occupé
    • Compatible avec les sous-couches Gerflor : Toutes les acoustiques en 1 - Sonorité à la marche & Réduction du bruit d'impact

    Usage :

    • Classe européenne 23-31 : idéal pour les applications résidentielles

    Environnement :

    • Fabriqué en France avec un procédé de fabrication par gravité breveté: Faible empreinte carbone
    • 100% recyclable, jusqu'55% de contenu recycle : Préservation des ressources
    • Produit Eco-conçu : Empreinte carbone réduite de 30% par rapport à la concurrence
    • COV < 10 microgrammes/m3: La meilleure qualité de l’air intérieur
    • 100% reach, Sans phtalate, Sans formaldéhyde : Santé et sécurité
    • FDES spécifique déposée

    Contactez Gerflor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gerf-crea30-SC
    • Famille de produitsFlooring - LVT
    • Groupe de produitsCreation
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-02-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
    Produits similaires