Publier vos produits
Creation 40 Clic
Creation 40 Clic
Creation 40 Clic
Creation 40 Clic
    Gerflor

    Creation 40 Clic

    • Créez sans limites : designs réalistes, finitions élégantes et formats polyvalents pour chaque espace
    • Innovation Smart Comfort : couche acoustique exclusive sur la partie supérieure
    • Idéal pour la rénovation : cœur rigide permettant une installation sans colle sur supports existants
    • Design éco-responsable : construction légère, avec en moyenne 33 % de contenu recyclé certifié par SCS Global

    Créez sans limites avec Creation 40 Clic : apportez confort, style et simplicité à chaque rénovation grâce à la double innovation acoustique et au design ultra-réaliste – idéal pour les zones à trafic léger (habitat)Pose 

    • Pose clipsée

    Acoustique 

    • 4 dB

    Glissance 

    • R10

    Poinçonnement 

    • ≤ 0.10 mm

    Classement feu 

    • Bfl-s1

    Classifications 

    • Locaux U2SP3E1/2C2
    • 23/32
    Spécification
    • Construction :

      1. Traitement de surface ProtecShield™
      2. Couche d’usure & grainage ultra-réaliste
      3. Film imprimé haute définition
      4. Couche acoustique supérieure pour un confort optimal dans la pièce
      5. Cœur rigide pour une meilleure stabilité et une rénovation facile
      6. Système d’assemblage clic "Fold Down" par Gerflor

      Design & Produit

      • Créez sans limites avec Creation 40 Clic : entre design et innovation
      • Designs ultra-réalistes : textures réalistes, surfaces au toucher velours et finition élégante ultra-mate
      • Nouveaux reliefs : textures variées pour sublimer chaque décor
      • Formats disponibles : lames XL, lames standards et dalles rectangulaires – conçues pour s’adapter à chaque espace
      • Smart Design – jusqu’à 3 m² sans répétition de décor : variété du motif améliorée sur certains designs pour un réalisme accru
      • Innovation Smart Comfort : couche acoustique sur la partie supérieure pour un confort à la marche, confort thermique, réduction sonore et découpe facile
      • Cœur rigide : idéal pour la rénovation, compatible avec les supports existants, résistant aux variations de température
      • Construction légère : plus facile à transporter, manipuler et installer
      • Du sol au mur : créez une harmonie parfaite avec notre collection Mural Revela

      Installation & Entretien

      • Système clic "Fold Down Gerflor" : installation rapide, sécurisée et sans poussière
      • Pose sans colle : parfait pour les zones sensibles ou devant les baies vitrées
      • Installation silencieuse : sans bruit, sans poussière, idéal en milieu occupé
      • Découpe facile : la couche supérieure de confort permet des coupes nettes avec un simple cutter, des deux côtés
      • Protocole d’entretien efficace : nettoyage sans effort, entretien simplifié

      Durabilité & Confort

      • Innovation Smart Comfort : couche acoustique couche acoustique sur la partie supérieure pour confort à la marche, confort thermique, réduction sonore et découpe facile
      • Contenu recyclé moyen de 33 %, certifié par SCS Global
      • 100 % recyclable
      • Fabrication française : meilleure empreinte carbone
      • Design léger (20 % plus léger que le SPC standard) : empreinte carbone réduite
      • TVOC < 10 µg/m³ : qualité de l’air intérieur exceptionnelle (100 fois en dessous des exigences)
      • Conforme REACH, sans phtalates, sans formaldéhyde
      • Fabricant français de dalles et lames depuis 1985
      • Nettoyage quotidien sans détergent grâce au traitement de surface ProtechShield™ : empreinte carbone améliorée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gerf-crea40-SC
    • Famille de produitsFlooring - LVT
    • Groupe de produitsCreation
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-02-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes