Publier vos produits
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

Produit & Décors :

  • 98% d'ingrédients d'origine naturelle : Coloris lumineux
  • Décors dans la masse : aspect durable dans le temps
  • Traitement de surface NeoCare : aspect mat contemporain
  • Design créatif : Effet uni

Installation & Maintenance :

  • Trairement de surface NeoCare: maintenance facilitée et coûts réduits
  • Produit flexible : facilité de coupe et d'installation

Usage :

  • Excellente résistance aux rayures et à l'abrasion: idéal pour des application fort trafic (santé, éducation, ...)
  • Excellent comportement antiviral et antibactérien: adapté aux applications santé

Environnement :

  • Ingrédients naturels à 98% (minéral & organique) : solution éco-responsable
  • 76% des ingrédients rapidement renouvelable : préservation des ressources
  • TVOC après 28 jours < 10 microgrammes/m3: excellente qualité de l'air intérieure
  • Jusqu'à 40% de contenu recyclé / 100% recyclable : préservation des ressources
  • Fabriqué en Europe : réduction de l'impact carbone du transport
  • Certifié Craddle to Craddle Silver

Contactez Gerflor

Spécification
    • Décors naturels et lumineux
    • Résistance aux forts traffics
    • Excellente résistance aux tâches

    La revênement de sol avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle!Pose

    • Pose collée

    Acoustique

    • 5 dB

    Glissance

    • R9

    Poinçonnement

    • ≤ 0.11 mm

    Classement feu

    • Cfl-s1

    Classifications

    • Locaux U4P3E1/2C2
    • 23/34/43
Spécifications techniques
  • Réference unique.gerf-uni-walton
  • Famille de produitsLinoleum
  • Groupe de produitsLinoleum
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2023-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLinoléum
  • Matériel secondaireLinoléum
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes