Publier vos produits
Lino Art Moon
Lino Art Moon
    Gerflor

    Lino Art Moon

    Avantages du revêtement de sol en linoléum.

    • Une vaste collection de finitions mouchetées, audacieuses et percutantes, pour un intérieur contemporain.
    • 98 % de matériaux naturels (biosourcés et minéraux) et 76 % de matériaux rapidement renouvelables, avec jusqu'à 40 % de contenu recyclé.
    • Disponible dans une variété de couleurs vives et éclatantes avec des motifs incrustés pour une esthétique visuelle durable.
    • Traité avec un traitement de surface révolutionnaire Neocare™ pour une finition mate.
    • Résistance optimale aux micro-rayures et aux taches, entretien facile et sans émissions.
    • Hygiénique et conforme aux normes d'activité antibactérienne (EN ISO 22196) et antivirale (ISO 21702).

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Durabilité :

      • 98 % d’ingrédients naturels (biosourcés et minéraux) pour une solution de revêtement de sol écologique
      • 76 % d’ingrédients rapidement renouvelables contribuant à la préservation des ressources
      • Jusqu’à 40 % de contenu recyclé et 100 % recyclable en fin de vie des matériaux
      • Excellente qualité de l’air intérieur avec un taux de COV totaux (TVOC) inférieur à 10 µg/m³ après 28 jours
      • 100 % conforme à la réglementation REACH, sans phtalates ni formaldéhyde (CH₂O)
      • Émissions de CO₂ neutres du berceau à la porte et certifiées Cradle to Cradle Silver
      • Fabriqué en Allemagne pour une empreinte carbone réduite liée au transport
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lino-art-moon
    • Famille de produitsLinoleum
    • Groupe de produitsLinoleum
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2026-03-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLinoléum
    • Matériel secondaireLinoléum
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes