Publier vos produits
SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913
Getinge

SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913

Traduit par Google,
Chariot de chargement réglable en hauteur Le chariot de chargement réglable en hauteur a le même plateau que le chariot de chargement fixe, mais en chargeant et déchargeant manuellement les marchandises sur le chariot de chargement, celui-ci peut être abaissé à une hauteur confortable et ergonomique, puis rapidement mis à niveau pour corriger le chargement hauteur de transfert vers le stérilisateur Getinge. L'opérateur facilite cette opération sur le chariot de chargement réglable en hauteur Getinge au moyen d'un piston électrique, facilement contrôlable depuis la poignée. Le chariot fonctionne sur batterie et la batterie peut être rechargée à l'aide d'un adaptateur secteur mobile. La capacité de la batterie est prévue pour se recharger environ 2 fois par semaine, en usage "normal".
Spécifications techniques
  • Réference unique.564712074
  • Famille de produitsHealthcare
  • Groupe de produitsLoading Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1133
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)2060
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56