Publier vos produits
DATA CENTER range
DATA CENTER range
DATA CENTER range
    GEWISS

    DATA CENTER range

    Traduit par Google,

    Câblage réseau

    Un système complet avec composants et accessoires pour les configurations de câblage réseau LAN, à la fois pour les fils de cuivre et les fibres optiques. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires au sol de 10" et 19", au design moderne et innovant, caractérisés par un câblage extrêmement simple grâce à de grands volumes internes et un espace latéral. Ces solutions réduisent le temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouveaux besoins d'usage.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.datacenter_cabinets
    • Famille de produitsDomotics
    • Groupe de produitsNetwork cabling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002500
    • Nom ETIMNetwork cabinet
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_70
    • Description de l'Uniclass 2015Rack cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 17
    • Titre OmniClassElectrical Panel Boards
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution