L'adaptateur fileté femelle ProPEX® en laiton sans plomb permet de raccorder les tubes Uponor PEX-a aux filetages femelles NPT. Utilisez ces raccords pour les réseaux d'eau potable chaude et froide, les systèmes de gicleurs d'incendie résidentiels ou les systèmes de chauffage et de climatisation hydroniques par rayonnement. Une extrémité de l'adaptateur est fabriquée avec le raccord Uponor ProPEX pour les raccordements aux tubes Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX®. L'autre extrémité se raccorde au cuivre. Ces adaptateurs peuvent être enfouis directement dans le sol sans danger.
Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |